Schmalz

주문 정보

The flow gripper SCGS is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

  • Flow gripper (step1) – available for sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

 
Available accessories: screw in push fitting

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

부품 번호.: 10.01.30.01092

Suction cup (round)

산업: 전자

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeBCG
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
25  mm
Dmax(S) 32.5  mm
dn 15  mm
Ds 29.5  mm
G1 M20x1-F
H 26.3  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 5.5  mm
기술 데이터
속성
Size 30
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 10.9  g
Product family SAUG-SCGS
관련 문서

예비 부품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동