SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B
Numero articolo: 10.01.30.01092
Ventosa (tonda)
Industrie: Elettronica
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Tipo ventosa | BCG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax (N) | 25 mm |
| Dmax(S) | 32.5 mm |
| dn | 15 mm |
| Ds | 29.5 mm |
| G1 | M20x1-IG |
| H | 26.3 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (freccia elastica) | 5.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 10.9 g |
| Famiglia di prodotti | SAUG-SCGS |
Documentazione
Documentazione