Ventose per pinza di presa di flusso SCGS
Superficie di aspirazione (Ø) da 20 mm a 50 mm
Elementi di contatto a scelta per alimenti (POM, SI-MD e SI-HD) o conduttivi per scaricare le cariche elettriche (HT1-ESD e NBR-ESD)
La portata di aspirazione molto elevata consente una presa sicura anche di pezzi porosi e molto strutturati
Labbro di tenuta morbido e flessibile per una migliore ammortizzazione e tenuta su superfici strutturate come i biscotti
La superficie ventosa in POM impedisce l'aspirazione e il danneggiamento del pezzo
La ventosa può essere smontata senza attrezzi per una facile pulizia
Struttura
Struttura

- Nipplo di collegamento ventosa in alluminio (conforme FDA)
- Ventose (Ø 20-50 mm) realizzate in SI-MD, SI-HD conforme alle norme FDA e elettrostatico HT1-ESD, NBR-ESD
- Superficie di presa in POM (Ø 30 mm)
- Grande diametro dell'albero per alte portate
Dati tecnici
Dati tecnici
- Diametro della superficie di aspirazione: 30 mm
- Diametro della ventosa: da 20 a 50 mm
- Superficie ventosa in POM conforme alla FDA
- Ventose in SI-MD, SI-HD, HT1-ESD, NBR-ESD
Industrie
Industrie
- •Alimentare
- •Elettronica
- •Imballaggi
- •Universale
Documentazione
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 10 da 25 risultati