Schmalz

Sauggreifer für Strömungsgreifer SCGS

Saugfläche (Ø) von 20 mm bis 50 mm

Direkt zu den Produkten

Kontaktelemente wahlweise lebensmittelecht (POM, SI-MD und SI-HD) oder leitfähig für die Ableitung elektrischer Ladungen (HT1-ESD und NBR-ESD)

Sehr hoher Saugvolumenstrom ermöglicht sicheres Greifen selbst von porösen, stark strukturierten Werkstücken

Weiche, flexible Dichtlippe für beste Dämpfung und Dichtung auf strukturierten Oberflächen wie z. B. Kekse

Saugfläche aus POM verhindert Einsaugen und Beschädigen des Werkstücks

Sauger werkzeuglos demontierbar für einfache Reinigung

Aufbau
  • Saugeranschlussnippel aus Aluminium (FDA-konform)
  • Sauger (Ø 20-50 mm) aus FDA-konformen SI-MD, SI-HD und elektrostatischem HT1-ESD, NBR-ESD
  • Greiffläche aus POM (Ø 30 mm)
  • Großer Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme
Technische Daten
  • Durchmesser Saugfläche: 30 mm
  • Durchmesser Sauggreifer: 20 bis 50 mm
  • Saugflächen aus FDA-konformem POM
  • Sauger aus SI-MD, SI-HD, HT1-ESD, NBR-ESD
Branchen
  • Elektronik
  • Lebensmittel
  • Universal
  • Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Saugerwerkstoff
Baugröße
Kennzeichung
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 10 von 20 Ergebnissen

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01103

Sauggreifer (rund)

Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
Norm602
SaugertypBCG
SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B

Art-Nr.: 10.01.30.01091

Sauggreifer (rund)

Baugröße20
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
SaugertypBCG
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01104

Sauggreifer (rund)

Baugröße30
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
Norm602
SaugertypBCG
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

Art-Nr.: 10.01.30.01092

Sauggreifer (rund)

Baugröße30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
SaugertypBCG
SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01105

Sauggreifer (rund)

Baugröße40
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
Norm602
SaugertypBCG
SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55 B

Art-Nr.: 10.01.30.01093

Sauggreifer (rund)

Baugröße40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
SaugertypBCG
SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01090

Sauggreifer (rund)

Baugröße50
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Norm602
SaugertypBCG
SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01106

Sauggreifer (rund)

Baugröße50
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
Norm602
SaugertypBCG
SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B

Art-Nr.: 10.01.30.01094

Sauggreifer (rund)

Baugröße50
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
SaugertypBCG
SAUG-FL SCGS 30 POM

Art-Nr.: 10.01.30.00894

Saugfläche

SaugerwerkstoffPoloxymethylen POM

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb