Schmalz

Akış Tutucular için Vantuzlar SCGS

Tutma alanı (Ø) 20 mm'den 50 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Kontak elemanları isteğe bağlı olarak gıdaya uygun (POM, SI-MD ve SI-HD) veya elektrostatik deşarj için iletken (HT1-ESD, NBR-ESD)

Çok yüksek vakum kapasitesi, gözenekli, yüksek yapılı iş parçalarının bile güvenli bir şekilde kavranmasını sağlar

Bisküvi gibi yapılandırılmış yüzeylerde en iyi sönümleme ve sızdırmazlık için yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı

POM'dan yapılmış vakumlama yüzeyi, emmeyi ve iş parçasının hasar görmesini önler

Vantuz, kolay temizlik için alet kullanmadan sökülebilir

Tasarım
  • Dişli bağlantılı veya Quick-Change özellikli alüminyum vakum vantuzu bağlantı nipeli (FDA uyumlu)
  • FDA uyumlu SI-MD, SI-HD ve elektrostatik HT1-ESD, NBR-ESD'den yapılmış vantuzlar (Ø 20-50 mm)
  • POM'dan yapılmış kavrama yüzeyi (Ø 30 mm)
  • Yüksek akış hızları için geniş şaft çapı
Teknik veri
  • Çap tutma alanı: 30 mm
  • Vantuz çapı: 20 ila 50 mm
  • FDA uyumlu POM'dan yapılmış emme alanları
  • SI-MD, SI-HD, HT1-ESD, NBR-ESD'den yapılmış vantuzlar
Endüstriler
  • •Elektronik
  • •Genel
  • •Gıda
  • •Paketleme
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
Vantuz malzemesi
Boyut
Etiketleme
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

25 sonuçtan 1 - 10'si

  • YENI
SAUG-SCGS 20 HT1-ESD-60 B

Parça no.: 10.01.30.01510

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Elektronik

Boyut20
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
  • YENI
SAUG-SCGS 30 HT1-ESD-60 B

Parça no.: 10.01.30.01511

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Elektronik

Boyut30
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
  • YENI
SAUG-SCGS 40 HT1-ESD-60 B

Parça no.: 10.01.30.01512

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Elektronik

Boyut40
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
  • YENI
SAUG-SCGS 50 HT1-ESD-60 B

Parça no.: 10.01.30.01513

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Elektronik

Boyut50
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B

Parça no.: 10.01.30.01087

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme | Gıda

Boyut20
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

Parça no.: 10.01.30.01103

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme | Gıda

Boyut20
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B

Parça no.: 10.01.30.01091

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Elektronik

Boyut20
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 602 B

Parça no.: 10.01.30.01088

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme | Gıda

Boyut30
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

Parça no.: 10.01.30.01104

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme | Gıda

Boyut30
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

Parça no.: 10.01.30.01092

Vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Elektronik

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.