Schmalz

Sipariş Bilgileri

SCGS akış tutucu iki parçadan oluşmaktadır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • Akış tutucu (adım1) - yana montaj için mevcuttur
  • Vantuz (adım 2)


Mevcut aksesuarlar: vidalı itme bağlantısı

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

SAUG-SCGS 20 HT1-ESD-60 B

Parça no.: 10.01.30.01510

Suction cup (round)

Endüstriler: Elektronik | Genel | Gıda | Paketleme

Boyut20
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Vantuz tipiBCG
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
25  mm
Dmax(S) 25  mm
dn 15  mm
Ds 21,5  mm
G1 M20x1-F
H 22,5  mm
LG1 5  mm
Z (İnme) 3  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 20
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Ağırlık 9,4  g
Ürün ailesi SAUG-SCGS
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git