Schmalz

Instrucciones de pedido

La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

 

  • Garra de flujo SCGS (posición 1) – disponible para montaje lateral
  • Ventosa (posición 2)

 

Accesorios disponibles: racor instantáneo

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

SAUG-SCGS 20 HT1-ESD-60 B

N° de artículo: 10.01.30.01510

Ventosa (redonda)

Industrias: Alimentos | Electrónica | Envases | Universal

Tamaño20
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1-ESD
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Modelo de ventosaBCG
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax (N) 25  mm
Dmax(S) 25  mm
dn 15  mm
Ds 21,5  mm
G1 M20x1-HE
H 22,5  mm
LG1 5  mm
Z (Recorrido) 3  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño 20
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1-ESD
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Peso 9,4  g
Familia de productos SAUG-SCGS
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta