Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur à flux SCGS est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes suivantes sont nécessaires pour le commander :

  • Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour un montage latéral
  • Ventouse (étape 2)

Accessoires disponibles : raccord à vis à poussoir

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

SAUG-SCGS 20 HT1-ESD-60 B

Réf. article: 10.01.30.01510

Ventouse (ronde)

Secteurs : Agroalimentaire | Conditionnement | Électronique | Usage général

Taille20
Matière de la ventouseMatière haute température HT1-ESD
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Type de ventouseBCG
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Dmax (N) 25  mm
Dmax(S) 25  mm
dn 15  mm
Ds 21,5  mm
G1 M20x1-F
H 22,5  mm
LG1 5  mm
Z (Allongement) 3  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 20
Matière de la ventouse Matière haute température HT1-ESD
Dureté de la matière [Shore A] 60  Shore A
Poids propre 9,4  g
Famille de produits SAUG-SCGS
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier