- NUEVO
N° de artículo: 10.01.30.01510
Ventosa (redonda)
Industrias: Electrónica | Envases | Alimentos | Universal
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Modelo de ventosa | BCG |
Elementos de contacto opcionalmente aptos para alimentos (POM, SI-MD y SI-HD) o conductores para la descarga de cargas eléctricas (HT1-ESD y NBR-ESD)
El gran caudal de aspiración permite un agarre seguro incluso de piezas porosas y muy estructuradas
Labio de sellado suave y flexible para una mejor amortiguación y sellado en superficies estructuradas, por ejemplo galletas
La superficie de succión de POM evita la deformación y daños a la pieza
La ventosa se puede desmontar sin herramientas para facilitar su limpieza

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 25 resultados

N° de artículo: 10.01.30.01510
Ventosa (redonda)
Industrias: Electrónica | Envases | Alimentos | Universal
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Modelo de ventosa | BCG |

N° de artículo: 10.01.30.01511
Ventosa (redonda)
Industrias: Electrónica | Envases | Alimentos | Universal
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Modelo de ventosa | BCG |

N° de artículo: 10.01.30.01512
Ventosa (redonda)
Industrias: Electrónica | Envases | Alimentos | Universal
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Modelo de ventosa | BCG |

N° de artículo: 10.01.30.01513
Ventosa (redonda)
Industrias: Electrónica | Envases | Alimentos | Universal
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Modelo de ventosa | BCG |

N° de artículo: 10.01.30.01087
Ventosa (redonda)
Industrias: Envases | Alimentos
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Estándar | 602 |
| Modelo de ventosa | BCG |

N° de artículo: 10.01.30.01103
Ventosa (redonda)
Industrias: Envases | Alimentos
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Silicona SI-HD |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Estándar | 602 |
| Modelo de ventosa | BCG |

N° de artículo: 10.01.30.01088
Ventosa (redonda)
Industrias: Envases | Alimentos
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Estándar | 602 |
| Modelo de ventosa | BCG |

N° de artículo: 10.01.30.01104
Ventosa (redonda)
Industrias: Envases | Alimentos
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI-HD |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Estándar | 602 |
| Modelo de ventosa | BCG |