Schmalz

Flowgrijpers

Naast de behandeling van composiet textiel zijn deze grijpers bijzonder geschikt voor de behandeling van extreem dunne, gevoelige films, dun glas en niet-gemonteerde printplaten.

Filterresultaten

Mounting
Etikettering
Sector
Product family

Zuigkussens voor flowgrijpers SCGS

  • Diameter zuigvlak: 30 mm, zuiggrijper: 20 mm tot 50 mm
  • Zuigvlakken van FDA-conforme POM
  • Zuignap gemaakt van Perbunan NBR-AS (antistatisch), NBR-ESD of siliconen (SI-HD) (FDA-conform)
  • Zuigers van SI-MD, SI-HD, HT1-ESD, NBR-ESD
25 producten weergeven
Gevoelige elektronica perfect afgehandeld
  • NIEUW

Gevoelige elektronica perfect afgehandeld

Minimale markeringen, maximale ESD-bescherming - Met onze zuignappen van het nieuwe materiaal HT1-ESD stellen we nieuwe normen voor de handling van gevoelige componenten.

Handling Sets SCG-HSS

  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
1 product weergeven

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.