Schmalz

Zuigkussens voor flowgrijpers SFG

Zuigvlak van 20 mm tot 60 mm

Ga direct naar de producten

Voedselveilige materialen maken de behandeling van bakkerijproducten en snoep mogelijk

Compacte en lichte constructie met hoge zuigkracht voor zeer dynamische processen

Effectieve demping en afdichting van gestructureerde werkstukken tijdens het plaatsen door middel van een zachte, flexibele afdichtingslip

Zuigvlak van POM met nauw gepositioneerde aanzuigopeningen voor een behoedzame behandeling

Gemakkelijk te reinigen dankzij het hygiënische ontwerp

Ontwerp
  • Zuigaansluitnippel van POM (FDA-conform) of aluminium
  • Zuigkussens (Ø 20-50 mm) van siliconen (SI-HD / SI-MD) (FDA-conform)
  • Grijpoppervlak van POM (Ø 60 mm)
  • Grote asdiameter voor hoge volumestromen
Technische gegevens
  • Diameter zuigvlak: 60 mm, zuiggrijper: 20 mm tot 50 mm
  • Zuigvlakken van FDA-conforme POM
  • Zuigkussens van silicone (SI-HD / SI-MD) (FDA-conform)
Industriesegmenten
  • •Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Suction cup material
Sector

1 - 10 van 17 resultaten

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Onderdeelnr.: 10.01.30.01001

Oppervlak vacuümgrijper

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Suction cup materialPoloxymethylene POM
Outside diameter D59.5 (mm)
Height H22 (mm)
Utilization designFlow gripper (modular)
SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01141

Vacuümcup (rond) voor droge voeding

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H32.5 (mm)
SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01142

Vacuümcup (rond) voor droge voeding

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H32.5 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01143

Vacuümcup (rond) voor droge voeding

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H36.3 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01144

Vacuümcup (rond) voor droge voeding

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H36.3 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01145

Vacuümcup (rond) voor droge voeding

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H29.5 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01146

Vacuümcup (rond) voor droge voeding

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H29.5 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01147

Vacuümcup (rond) voor droge voeding

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size50
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H32 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01148

Vacuümcup (rond) voor droge voeding

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size50
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H32 (mm)
  • UITFASERINGSITEM
SAUG-SFG 20 SI-MD

Onderdeelnr.: 10.01.30.01047

Vacuümcup (rond) voor droge voeding

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Height H32.5 (mm)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.