Schmalz

Ventosas para garras de flujo SFG

Superficie de ventosa de 20 mm a 60 mm

Ir directamente a los productos

Los materiales aptos para alimentos permiten la manipulación de productos de panadería y dulces

Diseño compacto y ligero con gran capacidad de aspiración para procesos altamente dinámicos

Amortiguación y sellado efectivo de piezas estructuradas durante la colocación mediante un labio hermetizante suave y flexible

Superficie de ventosa hecha de POM con aberturas de aspiración estrechamente posicionadas para una manipulación suave

Fácil de limpiar gracias al diseño higiénico

Diseño
  • Boquilla de conexión de ventosa hecha de POM (conforme a la FDA) o de aluminio
  • Ventosas (Ø 20-50 mm) de silicona (SI-HD / SI-MD) (conforme a la FDA)
  • Superficie de garra de POM (Ø 60 mm)
  • Diámetro de vástago grande para alto caudal
Datos técnicos
  • Diámetro de la superficie de ventosa: 60 mm, ventosa: 20 mm a 50 mm
  • Las superficies de aspiración hechas de POM conforme a la FDA
  • Ventosas de silicona (SI-HD / SI-MD) (conforme a la FDA)
Industrias
  • •Alimentos
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Material de ventosa
Sectores

1 - 10 de 17 resultados

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

N° de artículo: 10.01.30.01001

Superficie de aspiración

Industrias: Alimentos

Material de ventosaPolioximetileno POM
Diámetro exterior D59.5 (mm)
Altura H22 (mm)
Diseño de aplicaciónGarra de flujo (modular)
SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

N° de artículo: 10.01.30.01141

Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Industrias: Alimentos

Tamaño20
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Altura H32.5 (mm)
SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

N° de artículo: 10.01.30.01142

Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Industrias: Alimentos

Tamaño20
Material de ventosaSilicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Altura H32.5 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

N° de artículo: 10.01.30.01143

Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Industrias: Alimentos

Tamaño30
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Altura H36.3 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

N° de artículo: 10.01.30.01144

Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Industrias: Alimentos

Tamaño30
Material de ventosaSilicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Altura H36.3 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

N° de artículo: 10.01.30.01145

Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Industrias: Alimentos

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Altura H29.5 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

N° de artículo: 10.01.30.01146

Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Industrias: Alimentos

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Altura H29.5 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

N° de artículo: 10.01.30.01147

Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Industrias: Alimentos

Tamaño50
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Altura H32 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

N° de artículo: 10.01.30.01148

Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Industrias: Alimentos

Tamaño50
Material de ventosaSilicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Altura H32 (mm)
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
SAUG-SFG 20 SI-MD

N° de artículo: 10.01.30.01047

Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Industrias: Alimentos

Tamaño20
Material de ventosaSilicona SI metal detectable
Altura H32.5 (mm)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.