Lebensmittelechte Materialien ermöglichen Handhabung von Backwaren und Süßigkeiten
Kompakte und leichte Bauform bei hoher Saugleistung für hochdynamische Prozesse
Effektive Dämpfung und Abdichtung strukturierter Werkstücke beim Aufsetzen durch weiche, flexible Dichtlippe
Saugfläche aus POM mit eng aneinander positionierten Saugöffnungen für schonende Handhabung
Leichte Reinigung durch Hygienic Design
Aufbau
- Saugeranschlussnippel aus POM (FDA-konform) oder Aluminium
- Sauggreifer (Ø 20-50 mm) aus Silikon (SI-HD / SI-MD) (FDA-konform)
- Greiffläche aus POM (Ø 60 mm)
- Großer Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme
Technische Daten
- Durchmesser Saugfläche: 60 mm, Sauggreifer: 20 mm bis 50 mm
- Saugflächen aus FDA-konformem POM
- Sauggreifer aus Silikon (SI-HD / SI-MD) (FDA-konform)
Branchen
- •Lebensmittel
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 10 von 17 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.30.01141
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Höhe H | 32.5 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.30.01142
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Höhe H | 32.5 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.30.01143
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Höhe H | 36.3 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.30.01144
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Höhe H | 36.3 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.30.01145
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
| Baugröße | 40 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Höhe H | 29.5 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.30.01146
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
| Baugröße | 40 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Höhe H | 29.5 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.30.01147
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
Branchen: Lebensmittel
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Höhe H | 32 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.30.01148
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Höhe H | 32 (mm) |

- AUSLAUFPRODUKT
Art-Nr.: 10.01.30.01047
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
Branchen: Lebensmittel
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Höhe H | 32.5 (mm) |