Schmalz

Przyssawki do chwytaków przepływowych SFG

Powierzchnia ssąca od 20 mm do 60 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Materiały bezpieczne dla żywności umożliwiają obsługę wypieków i słodyczy

Kompaktowa i lekka konstrukcja o dużej mocy ssania dla procesów o dużej dynamice

Skuteczne tłumienie i uszczelnianie elementów konstrukcyjnych podczas układania za pomocą miękkiej, elastycznej wargi uszczelniającej

Powierzchnia ssąca wykonana z POM-u z ściśle usytuowanymi otworami ssącymi dla delikatnej obsługi

Łatwe czyszczenie dzięki higienicznemu wzornictwu

Projekt
  • Ssawna złączka przyłączeniowa wykonana z POM (zgodna z FDA) lub aluminium
  • Przyssawki (Ø 20-50 mm) wykonane z silikonu (SI-HD / SI-MD) (zgodne z FDA)
  • Powierzchnia chwytna wykonana z POM (Ø 60 mm)
  • Duża średnica wału dla dużych przepływów objętościowych
Dane techniczne
  • Średnica powierzchni ssącej: 60 mm, przyssawka: 20 mm do 50 mm
  • Powierzchnie ssące wykonane z POM zgodnego z FDA
  • Przyssawki wykonane z silikonu (SI-HD / SI-MD) (zgodne z FDA)
Branże
  • •Żywność
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
Suction cup material
Industry sector

1 - 10 z 17 wyników

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Część nr.: 10.01.30.01001

Suction plate

Branże: Żywność

Suction cup materialPoloxymethylene POM
Outside diameter D59.5 (mm)
Height H22 (mm)
Utilization designFlow gripper (modular)
SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

Część nr.: 10.01.30.01141

Food-safe suction cup (round) for dry food

Branże: Żywność

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H32.5 (mm)
SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

Część nr.: 10.01.30.01142

Food-safe suction cup (round) for dry food

Branże: Żywność

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H32.5 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

Część nr.: 10.01.30.01143

Food-safe suction cup (round) for dry food

Branże: Żywność

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H36.3 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

Część nr.: 10.01.30.01144

Food-safe suction cup (round) for dry food

Branże: Żywność

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H36.3 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

Część nr.: 10.01.30.01145

Food-safe suction cup (round) for dry food

Branże: Żywność

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H29.5 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

Część nr.: 10.01.30.01146

Food-safe suction cup (round) for dry food

Branże: Żywność

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H29.5 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

Część nr.: 10.01.30.01147

Food-safe suction cup (round) for dry food

Branże: Żywność

Size50
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H32 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Część nr.: 10.01.30.01148

Food-safe suction cup (round) for dry food

Branże: Żywność

Size50
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H32 (mm)
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SAUG-SFG 20 SI-MD

Część nr.: 10.01.30.01047

Food-safe suction cup (round) for dry food

Branże: Żywność

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Height H32.5 (mm)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.