SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM
Część nr.: 10.01.30.01001
Suction plate
Branże: Żywność
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Outside diameter D | 59.5 (mm) |
| Height H | 22 (mm) |
| Utilization design | Flow gripper (modular) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 59,5 mm |
| d | 17,5 mm |
| H | 22 mm |
| L | 36 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja