SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM
Numero articolo: 10.01.30.01001
Superficie ventosa
Industrie: Alimentare
| Materiale della ventosa | Poloximetilene POM |
| Diametro esterno D | 59.5 (mm) |
| Altezza H | 22 (mm) |
| Design di utilizzo | Pinza di presa di flusso (modulare) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 59.5 mm |
| d | 17.5 mm |
| H | 22 mm |
| L | 36 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Poloximetilene POM |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione