SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM
Parça no.: 10.01.30.01001
Vakum plakası
Endüstriler: Gıda
| Vantuz malzemesi | Poloksimetilen POM |
| Dış çap D | 59.5 (mm) |
| Yükseklik H | 22 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Akış tutucu (modüler) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 59,5 mm |
| d | 17,5 mm |
| H | 22 mm |
| L | 36 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Poloksimetilen POM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon