SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM
Onderdeelnr.: 10.01.30.01001
Oppervlak vacuümgrijper
Industriesegmenten: Voedingsmiddelen
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Outside diameter D | 59.5 (mm) |
| Height H | 22 (mm) |
| Utilization design | Flow gripper (modular) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 59,5 mm |
| d | 17,5 mm |
| H | 22 mm |
| L | 36 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie