SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM
Réf. article: 10.01.30.01001
Surface de ventouse
Secteurs : Agroalimentaire
| Matière de la ventouse | Poloxyméthylène POM |
| Diamètre extérieur D | 59.5 (mm) |
| Hauteur H | 22 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Préhenseur à flux (modulaire) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 59,5 mm |
| d | 17,5 mm |
| H | 22 mm |
| L | 36 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Poloxyméthylène POM |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation