Schmalz

Informace o objednávce

The flow gripper SFG is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

Flow gripper (step 1) - available for side mounting

Suction cups (step 2)

 

Available spare parts: Flat suction cups FLSA

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Číslo dílu.: 10.01.30.01001

Suction plate

Odvětví: Food

Suction cup materialPoloxymethylene POM
Outside diameter D59.5 (mm)
Height H22 (mm)
Utilization designFlow gripper (modular)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 25  mm
D 59,5  mm
d 17,5  mm
H 22  mm
L 36  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Poloxymethylene POM
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku