Schmalz

Akış Tutucular için Vantuzlar SFG

20 mm'den 60 mm'ye kadar emme alanı

Doğrudan ürünlere gidin

Gıdaya uygun malzemeler unlu mamullerin ve tatlıların taşınmasını sağlar

Son derece dinamik prosesler için yüksek emiş kapasitesine sahip kompakt ve hafif tasarım

Yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı sayesinde yerleştirme sırasında yapılandırılmış iş parçalarının etkili sönümlenmesi ve sızdırmazlığı

Nazik kullanım için yakın konumlandırılmış emme açıklıklarına sahip POM'dan yapılmış emme alanı

Hijyenik tasarım sayesinde kolay temizlik

Tasarım
  • POM (FDA uyumlu) veya alüminyumdan yapılmış vantuzlu konektör
  • Silikondan yapılmış vantuzlar (Ø 20-50 mm) (SI-HD / SI-MD) (FDA uyumlu)
  • POM'dan yapılmış emme alanı (Ø 60 mm)
  • Yüksek akış hızları için geniş şaft çapı
Teknik veri
  • Çap emme alanı: 60 mm, vantuz: 20 mm ila 50 mm
  • FDA uyumlu POM'dan yapılmış tutma alanları
  • Silikondan yapılmış vantuzlar (SI-HD / SI-MD) (FDA uyumlu)
Endüstriler
  • •Gıda
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
Vantuz malzemesi
Endüstri sektörü

17 sonuçtan 1 - 10'si

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Parça no.: 10.01.30.01001

Vakum plakası

Endüstriler: Gıda

Vantuz malzemesiPoloksimetilen POM
Dış çap D59.5 (mm)
Yükseklik H22 (mm)
İnşaat kullanımıAkış tutucu (modüler)
SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

Parça no.: 10.01.30.01141

Güvenli vantuz (yuvarlak) kuru gıda için

Endüstriler: Gıda

Boyut20
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Yükseklik H32.5 (mm)
SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

Parça no.: 10.01.30.01142

Güvenli vantuz (yuvarlak) kuru gıda için

Endüstriler: Gıda

Boyut20
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H32.5 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

Parça no.: 10.01.30.01143

Güvenli vantuz (yuvarlak) kuru gıda için

Endüstriler: Gıda

Boyut30
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Yükseklik H36.3 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

Parça no.: 10.01.30.01144

Güvenli vantuz (yuvarlak) kuru gıda için

Endüstriler: Gıda

Boyut30
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H36.3 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

Parça no.: 10.01.30.01145

Güvenli vantuz (yuvarlak) kuru gıda için

Endüstriler: Gıda

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Yükseklik H29.5 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

Parça no.: 10.01.30.01146

Güvenli vantuz (yuvarlak) kuru gıda için

Endüstriler: Gıda

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H29.5 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

Parça no.: 10.01.30.01147

Güvenli vantuz (yuvarlak) kuru gıda için

Endüstriler: Gıda

Boyut50
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Yükseklik H32 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Parça no.: 10.01.30.01148

Güvenli vantuz (yuvarlak) kuru gıda için

Endüstriler: Gıda

Boyut50
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H32 (mm)
  • FAZ AŞIMI KALEMI
SAUG-SFG 20 SI-MD

Parça no.: 10.01.30.01047

Gıdaya uygun vantuz (yuvarlak) kuru gıda için

Endüstriler: Gıda

Boyut20
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Yükseklik H32.5 (mm)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.