Schmalz

유량 그리퍼 SFG 용 흡입 그리퍼

20mm ~ 60mm의 흡입 영역

제품으로 바로 이동

식품에 안전한 재료로 제과류 및 과자를 취급 할 수 있습니다.

매우 역동적 인 공정을위한 높은 흡입력을 갖춘 작고 가벼운 디자인

부드럽고 유연한 씰링 립 덕분에 구조화 된 공작물을 배치 할 때 효과적인 댐핑 및 씰링

부드러운 취급을 위해 서로 가깝게 배치 된 흡입구가있는 POM으로 만든 흡입 표면

위생적인 디자인으로 손쉬운 세척

디자인
  • POM (FDA 준수) 또는 알루미늄으로 제작 된 흡입 컵 연결 니플
  • 실리콘 (SI-HD / SI-MD)으로 만든 흡입 그리퍼 (Ø 20-50mm) (FDA 준수)
  • POM (Ø 60mm)으로 만든 그립 표면
  • 대량 유량을위한 큰 샤프트 직경
기술 데이터
  • 흡입면 직경 : 60mm, 흡입 패드 : 20mm ~ 50mm
  • FDA 준수 POM으로 만든 흡입 표면
  • 실리콘으로 만든 흡입 컵 (SI-HD / SI-MD) (FDA 준수)
산업
  • •식품
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Suction cup material
산업 분야

결과 17 중 1 - 10개

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

부품 번호.: 10.01.30.01001

Suction plate

산업: 식품

Suction cup materialPoloxymethylene POM
Outside diameter D59.5 (mm)
Height H22 (mm)
Utilization designFlow gripper (modular)
SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

부품 번호.: 10.01.30.01141

Food-safe suction cup (round) for dry food

산업: 식품

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H32.5 (mm)
SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

부품 번호.: 10.01.30.01142

Food-safe suction cup (round) for dry food

산업: 식품

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H32.5 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

부품 번호.: 10.01.30.01143

Food-safe suction cup (round) for dry food

산업: 식품

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H36.3 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

부품 번호.: 10.01.30.01144

Food-safe suction cup (round) for dry food

산업: 식품

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H36.3 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

부품 번호.: 10.01.30.01145

Food-safe suction cup (round) for dry food

산업: 식품

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H29.5 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

부품 번호.: 10.01.30.01146

Food-safe suction cup (round) for dry food

산업: 식품

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H29.5 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

부품 번호.: 10.01.30.01147

Food-safe suction cup (round) for dry food

산업: 식품

Size50
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H32 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

부품 번호.: 10.01.30.01148

Food-safe suction cup (round) for dry food

산업: 식품

Size50
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H32 (mm)
  • 단계적 폐지 항목
SAUG-SFG 20 SI-MD

부품 번호.: 10.01.30.01047

Food-safe suction cup (round) for dry food

산업: 식품

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Height H32.5 (mm)

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.