- 단계적 폐지 항목
SAUG-SFG 20 SI-MD
부품 번호.: 10.01.30.01047
Food-safe suction cup (round) for dry food
산업: 식품
| Size | 20 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Height H | 32.5 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 11 mm |
| Dmax(S) | 22.8 mm |
| Ds | 21.4 mm |
| H | 32.5 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Stroke) | 1.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서