Schmalz

Ventose per pinze di presa di flusso SFG

Superficie di aspirazione da 20 mm a 60 mm

Vai direttamente ai prodotti

I materiali sicuri per gli alimenti consentono la movimentazione di prodotti da forno e dolciumi

Design compatto e leggero con elevata potenza di aspirazione per processi altamente dinamici

Efficace smorzamento e sigillatura dei pezzi strutturati durante il posizionamento mediante un labbro di tenuta morbido e flessibile

Superficie di aspirazione in POM con aperture di aspirazione ben posizionate per una movimentazione delicata

Facile pulizia grazie al design igienico

Struttura
  • Nipplo di collegamento ventosa in POM (conforme FDA) o alluminio
  • Ventose (Ø 20-50 mm) in silicone (SI-HD / SI-MD) (conformi FDA)
  • Superficie di presa in POM (Ø 60 mm)
  • Grande diametro dell'albero per alte portate
Dati tecnici
  • Diametro superficie di aspirazione: 60 mm, ventosa: 20 mm a 50 mm
  • Superfici di aspirazione in POM conforme alla FDA
  • Ventose in silicone (SI-HD / SI-MD) (conformi alla FDA)
Industrie
  • •Alimentare
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
Materiale della ventosa
Settori

1 - 10 da 17 risultati

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Numero articolo: 10.01.30.01001

Superficie ventosa

Industrie: Alimentare

Materiale della ventosaPoloximetilene POM
Diametro esterno D59.5 (mm)
Altezza H22 (mm)
Design di utilizzoPinza di presa di flusso (modulare)
SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

Numero articolo: 10.01.30.01141

Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi

Industrie: Alimentare

Misura20
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Altezza H32.5 (mm)
SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

Numero articolo: 10.01.30.01142

Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi

Industrie: Alimentare

Misura20
Materiale della ventosaSilicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H32.5 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

Numero articolo: 10.01.30.01143

Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi

Industrie: Alimentare

Misura30
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Altezza H36.3 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

Numero articolo: 10.01.30.01144

Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi

Industrie: Alimentare

Misura30
Materiale della ventosaSilicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H36.3 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

Numero articolo: 10.01.30.01145

Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi

Industrie: Alimentare

Misura40
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Altezza H29.5 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

Numero articolo: 10.01.30.01146

Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi

Industrie: Alimentare

Misura40
Materiale della ventosaSilicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H29.5 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

Numero articolo: 10.01.30.01147

Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi

Industrie: Alimentare

Misura50
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Altezza H32 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Numero articolo: 10.01.30.01148

Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi

Industrie: Alimentare

Misura50
Materiale della ventosaSilicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H32 (mm)
  • ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
SAUG-SFG 20 SI-MD

Numero articolo: 10.01.30.01047

Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi

Industrie: Alimentare

Misura20
Materiale della ventosaSilicone SI rilevabile in metallo
Altezza H32.5 (mm)

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.