SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B
Numero articolo: 10.01.30.01145
Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi
Industrie: Alimentare
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Altezza H | 29.5 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 17.4 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39.4 mm |
| H | 29.5 mm |
| L | 36 mm |
| Z (freccia elastica) | 6.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione