Schmalz

Suction Cups for Flow Grippers SFG

Suction area from 20 mm to 60 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Food-safe materials enable handling of bakery goods and sweets

Compact and lightweight design with high suction capacity for highly dynamic processes

Effective damping and sealing of structured workpieces during placement thanks to soft, flexible sealing lip

Suction area made of POM with closely positioned suction openings for gentle handling

Easy cleaning due to hygienic design

Cấu trúc
  • Suction cup connector made from POM (FDA compliant) or aluminum
  • Suction cups (Ø 20-50 mm) made of silicone (SI-HD / SI-MD) (FDA compliant)
  • Suction area made of POM (Ø 60 mm)
  • Large shaft diameter for high flow rates
Thông số kỹ thuật
  • Diameter suction area: 60 mm, suction cup: 20 mm to 50 mm
  • Suction areas made of FDA compliant POM
  • Suction cups made of silicone (SI-HD / SI-MD) (FDA compliant)
Các ngành
  • •Food
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Suction cup material
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 17 kết quả

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Mã sản phẩm: 10.01.30.01001

Suction plate

Các ngành: Food

Suction cup materialPoloxymethylene POM
Outside diameter D59.5 (mm)
Height H22 (mm)
Utilization designFlow gripper (modular)
SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01141

Food-safe suction cup (round) for dry food

Các ngành: Food

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H32.5 (mm)
SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01142

Food-safe suction cup (round) for dry food

Các ngành: Food

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H32.5 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01143

Food-safe suction cup (round) for dry food

Các ngành: Food

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H36.3 (mm)
SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01144

Food-safe suction cup (round) for dry food

Các ngành: Food

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H36.3 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01145

Food-safe suction cup (round) for dry food

Các ngành: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H29.5 (mm)
SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01146

Food-safe suction cup (round) for dry food

Các ngành: Food

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H29.5 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01147

Food-safe suction cup (round) for dry food

Các ngành: Food

Size50
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H32 (mm)
SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01148

Food-safe suction cup (round) for dry food

Các ngành: Food

Size50
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H32 (mm)
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
SAUG-SFG 20 SI-MD

Mã sản phẩm: 10.01.30.01047

Food-safe suction cup (round) for dry food

Các ngành: Food

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Height H32.5 (mm)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.