Schmalz

Handling Sets SCG-HSS

Suction rate from 270 l/min to 650 l/min

Ga direct naar de producten

Handling set ready-to-connect for easy installation and commissioning

Very good sealing on strongly structured surfaces due to flexibly adjustable pin curtain

High suction capacity with minimum air consumption for low operating costs

Protection of sensitive workpieces by controlled discharge of electrostatic charges

Highest process reliability at high throughput due to handling true to position and layer

Ontwerp
  • Basic model made of non-anodized aluminum with integrated compressed air driven vacuum generation (1)
  • Suitable for side mounting (2)
  • Flexibly adjustable gripping surface through pins with pneumatic fixation (3)
  • Exhaust duct for controlled conduction of the air sucked in (4)
  • Compressed air connection for vacuum generation (suction) (5)
  • Compressed air connections for extending and fixing the pins and connection for vacuum sensing (6)
Technische gegevens
  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
Industriesegmenten
  • •Elektronica
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
1 - 1 van 1 resultaten

ROB-SET SCG-HSS UR

Onderdeelnr.: 10.01.30.01126

Complete set voor het aansluiten integreren van de SCG-HSS op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Elektronica

Utilization designFlow gripper-HSS
Utilization designSCG-HSS

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.