Schmalz

Kits de préhension pour robot SCG-HSS

Capacité d'aspiration de 270 l/min à 650 l/min

Accéder directement aux produits

Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour une installation et une mise en service faciles

Très bonne étanchéité sur les surfaces fortement structurées grâce à un rideau à picots réglable

Capacité d'aspiration élevée avec une consommation d'air minimale pour de faibles coûts d'exploitation

Protection des pièces à usiner sensibles par décharge contrôlée des charges électrostatiques

Fiabilité maximale du processus à haut débit grâce à une manipulation précise

Composition
  • Modèle de base en aluminium non anodisé avec générateur de vide intégré (1)
  • Convient pour un montage latéral (2)
  • Surface de préhension adaptable grâce à des goupilles à fixation pneumatique (3)
  • Conduit d'évacuation pour la circulation contrôlée de l'air aspiré (4)
  • Raccordement à l'air comprimé pour la génération de vide (aspiration) (5)
  • Connexions d'air comprimé pour l'extension et la fixation des broches et connexion pour la détection du vide (6)
Données techniques
  • Préhenseur à flux comprenant un kit de montage, un réducteur de pression et des raccords à vis
  • Capacité d'aspiration : 270 l/min à 650 l/min
  • Surface de ventouse : rideau à goupilles de Ø 47 mm
  • Conforme à l'EDD
Secteurs
  • •Électronique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

ROB-SET SCG-HSS UR

Réf. article: 10.01.30.01126

Kit complet pour connecter intégrer le SCG-HSS à des robots légers

Secteurs : Électronique

Construction de l'utilisationPréhenseur à flux-HSS
Construction de l'utilisationSCG-HSS

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.