Schmalz

Handling Sets SCG-HSS

Suction rate from 270 l/min to 650 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Handling set ready-to-connect for easy installation and commissioning

Very good sealing on strongly structured surfaces due to flexibly adjustable pin curtain

High suction capacity with minimum air consumption for low operating costs

Protection of sensitive workpieces by controlled discharge of electrostatic charges

Highest process reliability at high throughput due to handling true to position and layer

Projekt
  • Basic model made of non-anodized aluminum with integrated compressed air driven vacuum generation (1)
  • Suitable for side mounting (2)
  • Flexibly adjustable gripping surface through pins with pneumatic fixation (3)
  • Exhaust duct for controlled conduction of the air sucked in (4)
  • Compressed air connection for vacuum generation (suction) (5)
  • Compressed air connections for extending and fixing the pins and connection for vacuum sensing (6)
Dane techniczne
  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
Branże
  • •Elektornika
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
1 - 1 z 1 wyników

ROB-SET SCG-HSS UR

Część nr.: 10.01.30.01126

Complete set for connecting integrating the SCG-HSS to lightweight robots

Branże: Elektornika

Utilization designFlow gripper-HSS
Utilization designSCG-HSS

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.