Schmalz

Handling-Sets SCG-HSS

Saugvermögen von 270 l/min bis 650 l/min

Direkt zu den Produkten

Anschlussfertiges Handling-Set zur einfachen Montage und Inbetriebnahme

Sehr gute Abdichtung auf stark strukturierten Oberflächen durch flexibel anpassbaren Stiftvorhang

Hohe Saugleistung bei minimalem Luftverbrauch für niedrige Betriebskosten

Schutz von empfindlichen Werkstücken durch kontrollierte Ableitung von elektrostatischen Ladungen

Höchste Prozesssicherheit bei hohem Durchsatz durch positions- und lagegetreue Handhabung

Aufbau
  • Grundmodell aus nicht-eloxiertem Aluminium mit integrierter druckluftbetriebener Vakuum-Erzeugung (1)
  • Geeignet für seitliche Montage (2)
  • Flexibel anpassbare Greiffläche durch Stifte mit pneumatischer Fixierung (3)
  • Abluftführung zur kontrollierten Leitung der angesaugten Luft (4)
  • Druckluftanschluss Vakuum-Erzeugung (Saugen) (5)
  • Druckluftanschlüsse zum Ausfahren und Fixieren der Stifte sowie Anschluss zur Unterdruckabfrage (6)
Technische Daten
  • Strömungsgreifer inklusive Montageset, Druckminderer und Steckverschraubungen
  • Saugvermögen: 270 l/min bis 650 l/min
  • Saugfläche: Stiftvorhang mit Ø 47 mm
  • ESD-konform
Branchen
  • •Elektronik
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

ROB-SET SCG-HSS UR

Art-Nr.: 10.01.30.01126

Komplettes Set zur Anbindung und Integration des SCG-HSS an Leichtbauroboter

Branchen: Elektronik

Verwendung KonstruktionStrömungsgreifer-HSS
Verwendung KonstruktionSCG-HSS

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.