ROB-SET SCG-HSS UR
Réf. article: 10.01.30.01126
Kit complet pour connecter intégrer le SCG-HSS à des robots légers
Secteurs : Électronique
| Construction de l'utilisation | Préhenseur à flux-HSS |
| Construction de l'utilisation | SCG-HSS |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 73 mm |
| D | 73 mm |
| Ds | 47 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 143,5 mm |
| H2 | 75,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Statut ESD | no information |
| Température de travail | 5 ... 50 °C |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais |