ROB-SET SCG-HSS UR
Onderdeelnr.: 10.01.30.01126
Complete set voor het aansluiten integreren van de SCG-HSS op lichtgewicht robots
Industriesegmenten: Elektronica
| Utilization design | Flow gripper-HSS |
| Utilization design | SCG-HSS |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 73 mm |
| D | 73 mm |
| Ds | 47 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 143,5 mm |
| H2 | 75,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| ESD status | no information |
| Operating temperature | 5 ... 50 °C |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |