Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VSL 4-2 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00001

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D4 (mm)
Internal diameter d2 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-40 ... 60 °C
ColorMelkachtig-transparant
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 2  mm
D 4  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Design hose type 4-2
Pressure range (operating pressure) [bar] -0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature -40 ... 60 °C
Bending radius min. 20  mm
Length max. 50  m
Weight / Meter 11  g/m
Weight / Meter 0,01  kg/m
Material hose PU
Product family VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen