STV-T G1/8-AG 4
Onderdeelnr.: 10.09.02.00039
Steekschroefverbinding T
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 4 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Length L | 32.5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 3 mm |
| D1 | 8,7 mm |
| H | 11,7 mm |
| H1 | 16 mm |
| L | 32,5 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 13 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 4 d = 2 |
| Design hose type | 4-2 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 19,3 g |
| Product family | STV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie