STV-W M5-AG 6
Onderdeelnr.: 10.08.02.00296
Schroefverbinding in zwenkbare haakse uitvoering
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Length L | 20.8 (mm) |
| Height H | 13 (mm) |
| Thread G1 | M5-M |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D1 | 11,5 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 13 mm |
| H1 | 16,5 mm |
| L | 20,8 mm |
| L1 | 25,5 mm |
| LG1 | 4 mm |
| SW1 | 8 mm |
| SW3 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 4,3 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie