STV-W M5-AG 6
Osanro: 10.08.02.00296
Push-in Fitting, swivelling elbow
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Length L | 20.8 (mm) |
| Height H | 13 (mm) |
| Thread G1 | M5-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D1 | 11,5 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 13 mm |
| H1 | 16,5 mm |
| L | 20,8 mm |
| L1 | 25,5 mm |
| LG1 | 4 mm |
| SW1 | 8 mm |
| SW3 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 4,3 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi