VSL 6-4 PTFE MI-TR
Osanro: 10.07.09.00157
Hose for vacuum and compressed-air systems
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 4 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | Polytetrafluorethylene |
| Bending radius min. | 35 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -190 ... 260 °C |
| Color | Milky-transparent |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Design hose type | 6-4 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -190 ... 260 °C |
| Bending radius min. | 35 mm |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 42 g/m |
| Weight / Meter | 0,04 kg/m |
| Material hose | Polytetrafluorethylene |
| Product family | VSL |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi