ST M5-AG 4 MS-V
Osanro: 10.08.03.00152
Hose sleeve
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | M5-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 3.3 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2.2 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 2,2 mm |
| D | 3,9 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 3,3 mm |
| L1 | 18,4 mm |
| LG1 | 4,4 mm |
| SW1 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 2 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi