ST M5-AG 4 MS-V
Część nr.: 10.08.03.00152
Hose sleeve
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | M5-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 3.3 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2.2 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 2,2 mm |
| D | 3,9 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 3,3 mm |
| L1 | 18,4 mm |
| LG1 | 4,4 mm |
| SW1 | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 2 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja