VSL 6-4 PE BL
Część nr.: 10.07.09.00014
Hose for vacuum and compressed- air systems
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 4 (mm) |
| Length max. | 100 (m) |
| Material hose | PE |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Color | blue |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | 6-4 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Length max. | 100 m |
| Weight / Meter | 145 g/m |
| Weight / Meter | 0,15 kg/m |
| Material hose | PE |
| Product family | VSL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja