STV-GE G1/8-AG 6 HT
Część nr.: 10.08.02.00389
Push-in Fitting, straight
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 6 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 120 °C |
| Outside diameter D | 11.6 (mm) |
| Length L | 19 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 11,6 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 6 mm |
| L | 19 mm |
| L1 | 24,5 mm |
| L2 | 15 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 13 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 6 d = 4 |
| Design hose type | 6-4 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 24.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 120 °C |
| Weight | 12 g |
| Product family | STV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja