STV-W G1/8-AG 6
Część nr.: 10.08.02.00158
Złącze wtykowe kątowe
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 6 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 20.1 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 4,1 mm |
| D1 | 11,3 mm |
| H | 12,8 mm |
| H1 | 19,9 mm |
| L | 20,1 mm |
| L1 | 27,1 mm |
| LG1 | 5,7 mm |
| SW1 | 13 mm |
| SW3 | 14 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 6 d = 4 |
| Design hose type | 6-4 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 30 g |
| Product family | STV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja