STV-GE G1/4-AG 6
Część nr.: 10.08.02.00205
Złącze wtykowe proste
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 6 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 11.2 (mm) |
| Length L | 15.2 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 11,2 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 4 mm |
| L | 15,2 mm |
| L1 | 23 mm |
| L2 | 10,7 mm |
| LG1 | 7,8 mm |
| SW1 | 17 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 6 d = 4 |
| Design hose type | 6-4 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 18 g |
| Product family | STV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja