VSL 6-4 PE BL
Onderdeelnr.: 10.07.09.00014
Persluchtslang
Industriesegmenten: Universeel
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 4 (mm) |
| Length max. | 100 (m) |
| Material hose | PE |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Color | blauw |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | 6-4 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Length max. | 100 m |
| Weight / Meter | 145 g/m |
| Weight / Meter | 0,15 kg/m |
| Material hose | PE |
| Product family | VSL |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie