STV-WF G1/8-AG 6
Onderdeelnr.: 10.08.02.00168
Schroefverbinding in zwenk- en vaststelbare uitvoering
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 6 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Length L | 21.4 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 5,4 mm |
| D1 | 11,4 mm |
| H | 9,8 mm |
| H1 | 23,6 mm |
| L | 21,4 mm |
| L1 | 25,3 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 16 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 6 d = 4 |
| Design hose type | 6-4 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Weight | 41 g |
| Product family | STV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie