STV-WF G1/8-AG 6
Parça no.: 10.08.02.00168
Otomatik bağlantı rakoru, döner ve kilitlenebilir
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Dış hortum çapı | 6 (mm) |
| Malzeme | Nikel kaplama |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ... 70 °C |
| Uzunluk L | 21.4 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 5,4 mm |
| D1 | 11,4 mm |
| H | 9,8 mm |
| H1 | 23,6 mm |
| L | 21,4 mm |
| L1 | 25,3 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 16 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 6 d = 4 |
| Tasarım hortum tipi | 6-4 |
| Malzeme | Nikel kaplama |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ... 70 °C |
| Ağırlık | 41 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon