VSL 6-4 PU MI-TR
Parça no.: 10.07.09.00002
Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 6 (mm) |
| İç çap d | 4 (mm) |
| Uzunluk maks. | 500 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 35 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 90 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | 6-4 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 90 °C |
| Bükme yarıçapı dak | 35 mm |
| Uzunluk maks. | 500 m |
| Ağırlık / Metre | 16 g/m |
| Ağırlık / Metre | 0,02 kg/m |
| Malzeme hortumu | PU |
| Ürün ailesi | VSL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon