STVI-GE G1/8-IG 6
Parça no.: 10.08.02.00150
Otomatik bağlantı rakoru, düz
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/8"-F |
| Dış hortum çapı | 6 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Dış çap D | 11.5 (mm) |
| Uzunluk L | 26.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 11,5 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 26,5 mm |
| L2 | 12 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 6 d = 4 |
| Tasarım hortum tipi | 6-4 |
| Malzeme | Pirinç |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 0,95 ... 15,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Ağırlık | 19 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon