Schmalz

Tilaustiedot

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STVI-GE G1/8-IG 6

Osanro: 10.08.02.00150

Push-in Fitting, straight

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-F
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.5 (mm)
Length L26.5 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 11,5  mm
d 6  mm
G1 G1/8"-F
L 26,5  mm
L2 12  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Design hose type Hose D = 6 d = 4
Design hose type 6-4
Material Brass
Pressure range (operating pressure) [bar] 0.95 ... 15.00 bar
Operating temperature -20 ... 80 °C
Weight 19  g
Product family STV
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin