Schmalz

Pistokeliittimet

Letkun ulkohalkaisija 4 mm - 14 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Kaikkien sileiden letkujen turvallinen, nopea ja työkaluton kokoaminen ja purkaminen

Letkujen ulkoinen kiinnitys estää poikkileikkauksen kapenemisen

Tiheä, virtaukselle optimoitu muotoilu erityisesti tyhjiösovelluksiin

Kotelo ja holkki nikkelöityä messinkiä, sopivat vaativimpiin käyttökohteisiin ja ovat uudelleenkäytettäviä

Design
  • Työnnettävä liitin, holkki ja vapautuselementti nikkelöityä messinkiä
  • Letkun liitäntä on tiivistetty NBR-tiivisteellä
  • Pujota Whitworth-putkikierteeksi
Tekniset tiedot
  • Liitinkierre M5 - G1 / 2 "
  • Materiaali: nikkelöity messinki
Toimialat
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Design hose type
Product family
Toimiala

1 - 10 / 82 tuloksista

STV-GE M5-AG 6

Osanro: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Osanro: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
STV-GE M5-AG 4

Osanro: 10.08.02.00200

Push-in Fitting, straight

Thread G1M5-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L15 (mm)
STV-GE G1/4-AG 8

Osanro: 10.08.02.00207

Push-in Fitting, straight

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D13.9 (mm)
Length L17.8 (mm)
STV-GE G1/8-AG 4

Osanro: 10.08.02.00202

Push-in Fitting, straight

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L13.7 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6

Osanro: 10.08.02.00204

Push-in Fitting, straight

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.4 (mm)
Length L16.4 (mm)
STV-GE G1/8-AG 6 HT

Osanro: 10.08.02.00389

Push-in Fitting, straight

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 120 °C
Outside diameter D11.6 (mm)
Length L19 (mm)
STV-GE G1/8-AG 8

Osanro: 10.08.02.00206

Push-in Fitting, straight

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Outside diameter D14 (mm)
Length L20.7 (mm)
STV-GE G1/4-AG 4

Osanro: 10.08.02.00203

Push-in Fitting, straight

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D8.6 (mm)
Length L11.8 (mm)
STV-GE G1/4-AG 6

Osanro: 10.08.02.00205

Push-in Fitting, straight

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D11.2 (mm)
Length L15.2 (mm)

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin